Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,6711 kr |
5000 - 9999 | 1,6398 kr |
10000 + | 1,6086 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Svart |
Material | PA |
Monteringsmetod | Klämmor |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 25.4 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 1 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 25.4 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 1 in |
Högsta drifttemperatur | 85 °C |
Högsta drifttemperatur | 185 °F |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Minsta paneltjocklek | 1.47 mm |
Minsta paneltjocklek | 0.058 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Paneltjocklekar | 1.47 - 1.63 mm |
Paneltjocklekar | 0.058 - 0.064 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | 2 |
Typ | 2 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Maximal paneltjocklek | 1.63 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.064 in |
Total höjd | 42.0 mm |
Total höjd | 1.654 in |
Total bredd | 31.7 mm |
Total bredd | 1.248 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta