Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 3,679 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Material | PA |
Monteringsmetod | Klämmor |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 15.9 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.626 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 15.9 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.626 in |
Högsta drifttemperatur | 110 °C |
Högsta drifttemperatur | 230 °F |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Minsta paneltjocklek | 0.76 mm |
Minsta paneltjocklek | 0.03 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
Paneltjocklekar | 0.76 - 1.52 mm |
Paneltjocklekar | 0.03 - 0.06 in |
Kvadratisk | 6.4 mm |
Kvadratisk | 0.252 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Modell | 1 |
Typ | 1 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Maximal paneltjocklek | 1.52 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.06 in |
Total höjd | 33.3 mm |
Total höjd | 1.311 in |
Total bredd | 26.2 mm |
Total bredd | 1.031 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta