Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,7222 kr |
5000 - 9999 | 2,5221 kr |
10000 + | 2,3839 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Monteringsmetod | Skruv |
---|---|
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | 6. M4 |
Basens längd | 30.0 mm |
Basens längd | 1.181 in |
Basbredd | 10.0 mm |
Basbredd | 0.394 in |
Kompatibel kabeldiameter | 12.7 mm |
Kompatibel kabeldiameter | 0.5 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta