Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 99 | 30,5292 kr |
100 + | 26,3928 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Svart |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Material | PA |
Monteringsmetod | Skruv |
Basens längd | 76.2 mm |
Basens längd | 3 in |
Basbredd | 38.6 mm |
Basbredd | 1.52 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 57.2 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 2.252 in |
Avstånd mellan fästhålen | 19.1 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 0.752 in |
Håldiameter | 3.8 mm |
Håldiameter | 0.15 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 57.2 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 2.252 in |
Högsta drifttemperatur | 85 °C |
Högsta drifttemperatur | 185 °F |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Total höjd | 63.5 mm |
Total höjd | 2.5 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Antal hål | 2 |
Modell | 7 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta