Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,4646 kr |
5000 - 9999 | 1,4344 kr |
10000 + | 1,406 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Monteringsmetod | Klämmor |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 4.8 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.189 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.8 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.189 in |
Paneltjocklekar | 1.6 mm |
Paneltjocklekar | 0.063 in |
Spacer Height | 25.4 mm |
Spacer Height | 1 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Material | PA |
Färg | Naturfärgad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta