Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 4,7791 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Material | Nylon 6/6 |
Monteringsmetod | Tryckmontering |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 6.0 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.236 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.0 - 6.5 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.236 - 0.256 in |
Rördiameter | 25.0 mm |
Rördiameter | 0.984 in |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Total bredd | 27.0 mm |
Total bredd | 1.063 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Minsta paneltjocklek | 1.0 mm |
Minsta paneltjocklek | 0.039 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta