Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 2,1681 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Material | PA |
Monteringsmetod | Skruv |
Basens längd | 16.5 mm |
Basens längd | 0.65 in |
Basbredd | 7.6 mm |
Basbredd | 0.299 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 4.8 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.189 in |
Håldiameter | 3.2 mm |
Håldiameter | 0.126 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 4.8 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.189 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Total höjd | 6.1 mm |
Total höjd | 0.24 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta