Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,9347 kr |
5000 - 9999 | 1,2965 kr |
10000 - 19999 | 1,1893 kr |
20000 + | 1,0339 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Material | PA |
Typ av skena | G-profil |
Modell | DIN-skena |
Inre höjd | 4.8 mm |
Inre höjd | 0.189 in |
Inre bredd | 11.1 mm |
Inre bredd | 0.437 in |
Yttre höjd | 14.8 mm |
Yttre höjd | 0.583 in |
Yttre bredd | 15.4 mm |
Yttre bredd | 0.606 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Typ | Barriärförsegling |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta