Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 3 967,9933 kr |
5 + | 3 479,2697 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | UL94 V-0 Polyfenylensulfid – monofilament |
Säljs per | Rulle |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 40.0 - 80.0 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 1.575 - 3.15 in |
Nominell innerdiameter | 50.0 mm |
Nominell innerdiameter | 1.969 in |
Totallängd | 15.2 m |
Totallängd | 49.869 ft |
Rullängd | 15.2 m |
Rullängd | 49.869 ft |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta