Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 8,6735 kr |
Klassificering | Indicative Seal |
---|---|
Tätningstyp | Kabelförslutning |
Typ | Barrier Seal |
Avtagbarhet | Skärverktyg krävs |
Färg | Blå |
Material (kroppen) | ABS |
Kabelmaterial | Icke-förformat galvaniserat stål |
Kabellängd | 150.0 mm |
Kabellängd | 5.906 in |
Kroppens bredd | 24.0 mm |
Kroppens bredd | 0.945 in |
Stommens längd | 40.0 mm |
Stommens längd | 1.575 in |
Kroppens tjocklek | 6.5 mm |
Kroppens tjocklek | 0.256 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta