Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 3,0364 kr |
1000 - 1999 | 2,2032 kr |
2000 + | 1,9801 kr |
Beläggning | Utan beläggning |
---|---|
Färg | Svart |
Håltyp | Utan skruvhål |
Maximal diameter, andra kabelbunten | 76.0 mm |
Maximal diameter, andra kabelbunten | 2.992 in |
Total bredd | 4.8 mm |
Total bredd | 0.189 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Monteringsmetod | Dubbel ögla |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta