Antal | Enhetspris |
---|---|
10 + | 97,6117 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Allt material | Akrylnitril-butadien-styren |
---|---|
Tillbehörstyp | Skärm för bänkar, skrivbord, butiksdiskar etc. |
Avstånd mellan fästhålen | 70.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 2.756 in |
Håldiameter | 2.9 mm |
Håldiameter | 0.114 in |
Synlig skärmlängd | 92.0 mm |
Synlig skärmlängd | 3.622 in |
Total bredd | 117.0 mm |
Total bredd | 4.606 in |
Totallängd | 117.0 mm |
Totallängd | 4.606 in |
Inre längd | 99.5 mm |
Inre längd | 3.917 in |
Inre bredd | 99.5 mm |
Inre bredd | 3.917 in |
Färg | Genomskinlig |
Commodity Code | 3926909790 |
Total tjocklek | 11.0 mm |
Total tjocklek | 0.433 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta