Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 114,2615 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totallängd | 110.0 mm |
---|---|
Totallängd | 4.331 in |
Total höjd | 56.3 mm |
Total höjd | 2.217 in |
Totalt djup | 18.0 mm |
Totalt djup | 0.709 in |
Monteringshålets längd | 103.0 mm |
Monteringshålets längd | 4.055 in |
Monteringshålets bredd | 49.0 mm |
Monteringshålets bredd | 1.929 in |
Handtagsform | Rektangulär |
Handtagsmodell | Draghandtag som snäpps på plats |
Typ av montage | Clip On |
Handtagsmaterial | ABS |
Allt material | Akrylnitril-butadien-styren |
Färg | Svart |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta