Antal | Enhetspris |
---|---|
20 + | 34,6382 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totallängd | 135.8 mm |
---|---|
Totallängd | 5.346 in |
Total höjd | 36.0 mm |
Total höjd | 1.417 in |
Grepplängd | 129.1 mm |
Grepplängd | 5.083 in |
Borrhålsdjup | 16.5 mm |
Borrhålsdjup | 0.65 in |
Totalt djup | 18.5 mm |
Totalt djup | 0.728 in |
Monteringshålets längd | 132.0 mm |
Monteringshålets längd | 5.197 in |
Monteringshålets bredd | 31.0 mm |
Monteringshålets bredd | 1.22 in |
Handtagsmodell | Draghandtag som snäpps på plats |
Typ av montage | Snäppfäste |
Handtagsmaterial | ABS |
Allt material | Akrylnitril-butadien-styren |
Färg | Svart |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta