Antal | Enhetspris |
---|---|
2 + | 382,2198 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hjulmaterial | Plast |
---|---|
Material, trissans hölje | Stål |
Färg | Svart |
Typ av trissa | Hjul med svängplatta, med broms |
Typ av montage | Skruv eller självhäftande remsa |
Belastningskapacitet | 205.0 kg |
Belastningskapacitet | 205.0 kg |
Hjulbredd | 50.0 mm |
Hjulbredd | 1.969 in |
Hjuldiameter | 200.0 mm |
Hjuldiameter | 7.874 in |
Total höjd | 240.0 mm |
Total höjd | 9.449 in |
Allt material, trissans hölje | Stål |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta