Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 3 | 2 347,6024 kr |
4 - 15 | 1 676,8588 kr |
16 + | 1 197,7523 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hjulmaterial | PA |
---|---|
Material, trissans hölje | Stål |
Färg | Brunt/rött hjul |
Typ av trissa | Hjul med svängplatta |
Typ av montage | Skruv eller självhäftande remsa |
Belastningskapacitet | 611.8 kg |
Belastningskapacitet | 611.8 kg |
Hjulbredd | 45.0 mm |
Hjulbredd | 1.772 in |
Hjuldiameter | 150.0 mm |
Hjuldiameter | 5.906 in |
Total höjd | 195.0 mm |
Total höjd | 7.677 in |
Allt material, trissans hölje | Stål |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta