Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 352,6585 kr |
50 + | 237,0869 kr |
Höjd under stav | 23.5 mm |
---|---|
Höjd under stav | 0.925 in |
Totallängd | 93.0 mm |
Totallängd | 3.661 in |
Hållkraft | 150.0 kg |
Hållkraft | 330.7 lbs |
Total höjd | 62.0 mm |
Total höjd | 2.441 in |
Typ av stav | U-Bar |
Typ av bas | Flanged |
Allt material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta