Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 179 | 67,2963 kr |
180 + | 65,9855 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Knoppmodell | Knurled |
Typ | Screw |
Gängstorlek | M8 |
Huvudets höjd | 6.0 mm |
Huvudets höjd | 0.236 in |
Knoppdiameter | 30.0 mm |
Knoppdiameter | 1.181 in |
Total höjd | 53.0 mm |
Total höjd | 2.087 in |
Gängans längd | 35.0 mm |
Gängans längd | 1.378 in |
Allt material | Stål |
Commodity Code | 7318153590 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta