Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 5 | 507,7764 kr |
6 + | 241,7983 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Sluten längd | 400.0 mm |
---|---|
Sluten längd | 15.748 in |
Längd med utsträckt kolv | 681.0 mm |
Längd med utsträckt kolv | 26.811 in |
Total höjd | 12.7 mm |
Total höjd | 0.5 in |
Total bredd | 35.0 mm |
Total bredd | 1.378 in |
Totallängd | 681.0 mm |
Totallängd | 26.811 in |
Belastningskapacitet | 34.0 kg |
Belastningskapacitet | 34.0 kg |
Längd | 400.0 mm |
Längd | 15.748 in |
Spel, glidrörelse | 281.0 mm |
Spel, glidrörelse | 11.063 in |
Riktning glidrörelse | Envägs |
Särskilda egenskaper | Säljes i par |
Allt material | Stål |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta