Antal | Enhetspris |
---|---|
6 + | 134,4253 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Total höjd | 12.7 mm |
---|---|
Total höjd | 0.5 in |
Total bredd | 35.0 mm |
Total bredd | 1.378 in |
Totallängd | 350.0 mm |
Totallängd | 13.78 in |
Spel, glidrörelse | 255.0 mm |
Spel, glidrörelse | 10.039 in |
Riktning glidrörelse | Envägs |
Metod för losskoppling | Kopplas loss på framsidan |
Särskilda egenskaper | Säljes i par |
Typ av montage | |
Allt material | Zinkpläterat stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta