Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 368,3386 kr |
5 - 9 | 349,9199 kr |
10 + | 298,3474 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Sluten längd | 500.0 mm |
---|---|
Sluten längd | 19.685 in |
Längd med utsträckt kolv | 1000.0 mm |
Längd med utsträckt kolv | 39.37 in |
Total höjd | 12.7 mm |
Total höjd | 0.5 in |
Total bredd | 35.8 mm |
Total bredd | 1.409 in |
Totallängd | 1000.0 mm |
Totallängd | 39.37 in |
Belastningskapacitet | 25.0 kg |
Belastningskapacitet | 25.0 kg |
Längd | 500.0 mm |
Längd | 19.685 in |
Riktning glidrörelse | Fullständig utdragning |
Typ av montage | Skruv eller självhäftande remsa |
Allt material | Stål |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta