Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 2 057,4715 kr |
5 - 9 | 1 954,5931 kr |
10 + | 1 851,7268 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Sluten längd | 700.0 mm |
---|---|
Sluten längd | 27.559 in |
Längd med utsträckt kolv | 1400.0 mm |
Längd med utsträckt kolv | 55.118 in |
Total höjd | 13.0 mm |
Total höjd | 0.512 in |
Total bredd | 45.4 mm |
Total bredd | 1.787 in |
Totallängd | 700.0 mm |
Totallängd | 27.559 in |
Belastningskapacitet | 45.0 kg |
Belastningskapacitet | 45.0 kg |
Längd | 700.0 mm |
Längd | 27.559 in |
Riktning glidrörelse | Fullständig utdragning |
Typ av montage | Skruv eller självhäftande remsa |
Allt material | Rostfritt stål |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta