Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 778,244 kr |
10 - 19 | 700,4196 kr |
20 - 49 | 661,5074 kr |
50 - 99 | 622,5952 kr |
100 + | 583,683 kr |
For slot width | 10.0 |
---|---|
Handtagsmaterial | Plast |
Handtagsfärg | Svart |
Spårdjup min. | 6.0 |
d1 | 5.5 |
h1 | 6.0 |
h4 | 4.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 30.0 |
w2 | 10.0 |
Vikt g | 80.0 |
W3 | 28.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Material | Zink |
Commodity Code | 8466209800 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta