Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 869,768 kr |
10 - 19 | 782,7912 kr |
20 - 49 | 739,3028 kr |
50 - 99 | 695,8144 kr |
100 + | 652,326 kr |
For slot width | 10.0 |
---|---|
Handtagsmaterial | Rostfritt stål |
Handtagsfärg | Svart |
Spårdjup min. | 3.0 |
d1 | 5.5 |
h1 | 3.0 |
h4 | 4.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 30.0 |
w2 | 10.0 |
Vikt g | 95.0 |
W3 | 28.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Material | Zink |
Commodity Code | 8466209800 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta