Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 7,4045 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Form | Sågtandad |
Typ | Flexibla |
Kanalhöjd | 2.5 mm |
Kanalhöjd | 0.100 in |
Inre bredd | 3.3 mm |
Inre bredd | 0.13 in |
Längd | 320.5 mm |
Längd | 12.618 in |
Totallängd | 320.5 mm |
Totallängd | 12.618 in |
Total bredd | 5.6 mm |
Total bredd | 0.22 in |
Allt material | Polyamid |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Militärspecifikation | MS21266-3N |
Commodity Code | 7307291090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta