Antal | Enhetspris |
---|---|
650 - 6499 | 1,0659 kr |
6500 + | 0,969 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Röd |
---|---|
Kompatibel gängstandard | NPT |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | 3/8-18 |
Total diameter | 22.9 mm |
Total diameter | 0.902 in |
Total höjd | 12.7 mm |
Total höjd | 0.5 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Högdensitetspolyeten |
Gängans längd | 5.7 mm |
Gängans längd | 0.224 in |
Gängans ingrepp | Helgängad |
Typ av fäste | Gängad |
Gängstorlek | 3/8-18 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta