Meny Sök

Gängad plugg GAS 1/4 PA Naturfärgad

Denna gängade skyddsplugg av naturfärgad nylon passar 1/4 gasrörsgängor och har huvud som är enkelt att greppa för effektiv montering och demontering. Helgängad plugg, beständig mot de flesta kemikalier, fukt och saltvatten.
Artikelnummer:

075025000001

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 16,428 kr
50 - 249 8,297 kr
250 - 999 5,2084 kr
1000 + 4,085 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Kompatibel gängstandard GAS
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1/4
Total diameter 16.0 mm
Commodity Code 3926300090
Allt material Polyamid
Gängans längd 7.0 mm
Gängans ingrepp Helgängad
Typ av fäste Gängad
Gängstorlek 1/4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss