Meny Sök

Gängade kvartsvarvslås i plast

I lager

Kvartsvarvslås med fjäder är tillverkade av polyamid med 30 % glasfiberarmering. Det är ett lättare alternativ till våra formgjutna kvartsvarvslås av zinklegering.

I sortimentet finns ett urval låsalternativ, med huvud som 5 mm dubbelbits, 8 mm fyrkantiga, 8 mm trekantiga och skårade.

Låsen levereras med en låsmutter av metall, men en låsmutter av plast kan köpas separat.

  • Försluter enligt IP65-standard
  • Färg: svart

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nyckeltyp Grepplängd Köp
52,1525 kr - 110,7807 kr 30 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
18.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 400 I lager
Skårad nyckel
24.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 712 I lager
Skårad nyckel
18.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 619 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
24.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 395 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
18.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr I produktion
Skårad nyckel
22.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 6417 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
18.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 20 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
24.5 mm
52,1525 kr - 97,7569 kr 46 I lager
Skårad nyckel
18.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 274 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
24.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 750 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
18.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 115 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
22.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr I produktion
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
22.5 mm
50,2895 kr - 97,7569 kr I produktion
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
18.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 150 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
18.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 37 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
22.5 mm
Nyckellås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 18.5 mm Svart

060202890E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Skårad nyckel 24.5 mm PA Svart

060204291E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Skårad nyckel 18.5 mm PA Svart

060204290E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
712 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 24.5 mm PA Svart

060201591E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
619 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 18.5 mm Svart

060201593E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
395 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Skårad nyckel 22.5 mm PA Svart

060204292E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Trekantsnyckel 8,0 mm 18.5 mm PA Svart

060203890E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
6417 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 24.5 mm Svart

060202891E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Skårad nyckel 18.5 mm PA Svart

060204293E

Prisintervall
97,7569 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Trekantsnyckel 8,0 mm 24.5 mm PA Svart

060203891E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
274 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 18.5 mm Svart

060201590E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 22.5 mm Svart

060201592E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 22.5 mm Svart

060202892E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Nyckellås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 18.5 mm Svart

060202893E

Prisintervall
97,7569 kr - 50,2895 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 18.5 mm PA Svart

060203893E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 22.5 mm PA Svart

060203892E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Höljets material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 30 % glasfiberförstärkt