Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,6634 kr |
5000 - 9999 | 2,4403 kr |
10000 - 19999 | 2,3148 kr |
20000 - 29999 | 2,1892 kr |
30000 + | 1,9243 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Monteringsmetod | Vidhäftande |
---|---|
Basbredd | 15.0 mm |
Basbredd | 0.591 in |
Inre höjd | 2.5 mm |
Inre höjd | 0.098 in |
Inre bredd | 8.0 mm |
Inre bredd | 0.315 in |
Total höjd | 2.5 mm |
Total höjd | 0.098 in |
Material | PA |
Färg | Svart |
Adhesive Material | Akryl |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta