Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 203,8799 kr |
10 - 19 | 145,6285 kr |
20 + | 129,7818 kr |
Färg | Gul |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Klassificering tryckklass | 150 |
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | DN 300, ANSI 12" |
Cylinderdiameter | 284.0 mm |
Cylinderdiameter | 11.181 in |
Ytterdiameter | 450.0 mm |
Ytterdiameter | 17.717 in |
Total höjd | 48.5 mm |
Total höjd | 1.909 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta