Antal | Enhetspris |
---|---|
10 + | 81,1595 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Täckmaterial | Nylon |
Filtermaterial | Polyester |
Fingerskyddets material | Nylon |
Form | Kvadratisk |
Inkluderar | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Djup | 84.8 mm |
Djup | 3.339 in |
Avstånd mellan fästhålen | 71.8 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 2.827 in |
Bredd på framsida | 84.8 mm |
Bredd på framsida | 3.339 in |
Fläktstorlek | 80.0 mm |
Fläktstorlek | 80.0 mm |
Monteringshål diameter | 4.1 mm |
Monteringshål diameter | 0.161 in |
Total tjocklek | 6.0 mm |
Total tjocklek | 0.236 in |
Total bredd | 80.6 mm |
Total bredd | 3.173 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta