Antal | Enhetspris |
---|---|
50 + | 64,1733 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Täckmaterial | Nylon |
Filtermaterial | Polyester |
Fingerskyddets material | Nylon |
Form | Kvadratisk |
Inkluderar | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Djup | 46.5 mm |
Djup | 1.831 in |
Avstånd mellan fästhålen | 32.2 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 1.268 in |
Bredd på framsida | 46.5 mm |
Bredd på framsida | 1.831 in |
Fläktstorlek | 40.0 mm |
Fläktstorlek | 40.0 mm |
Monteringshål diameter | 4.1 mm |
Monteringshål diameter | 0.161 in |
Total tjocklek | 4.3 mm |
Total tjocklek | 0.169 in |
Total bredd | 43.0 mm |
Total bredd | 1.693 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta