Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 257,6951 kr |
100 + | 122,7119 kr |
Färg | Svart |
---|---|
Täckmaterial | ABS |
Filtermaterial | Polyuretanskum |
Fingerskyddets material | ABS |
Form | Rund |
Inkluderar | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Avstånd mellan fästhålen | 162.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 6.378 in |
Bredd på framsida | 179.3 mm |
Bredd på framsida | 7.059 in |
Fläktstorlek | 151.9 mm |
Fläktstorlek | 151.9 mm |
Monteringshål diameter | 5.2 mm |
Monteringshål diameter | 0.205 in |
Total höjd | 179.3 mm |
Total höjd | 7.059 in |
Total tjocklek | 7.9 mm |
Total tjocklek | 0.311 in |
Total bredd | 179.3 mm |
Total bredd | 7.059 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta