Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,304 kr |
5000 - 9999 | 1,1155 kr |
10000 + | 1,0556 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Typ av fäste | Skruv |
Allt material | Acetal |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | #6,M3.5 |
Basens längd | 33.4 mm |
Basens längd | 1.315 in |
Kompatibel kabeldiameter | 9.4 mm |
Kompatibel kabeldiameter | 0.37 in |
Total höjd | 7.4 mm |
Total höjd | 0.291 in |
Total bredd | 9.5 mm |
Total bredd | 0.374 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta