Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 1 676,1895 kr |
50 + | 846,0152 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Avstånd mellan fästhålen | 37.0 mm |
---|---|
Avstånd mellan fästhålen | 1.457 in |
Bladtjocklek | 5.5 mm |
Bladtjocklek | 0.217 in |
Längsta avstånd mellan fästhålen | 57.0 mm |
Längsta avstånd mellan fästhålen | 2.244 in |
Monteringshål diameter | 6.2 mm |
Monteringshål diameter | 0.244 in |
Totallängd | 100.0 mm |
Totallängd | 3.937 in |
Total tjocklek | 12.5 mm |
Total tjocklek | 0.492 in |
Total bredd | 83.0 mm |
Total bredd | 3.268 in |
Slutför | Genomskinlig |
Allt material | Nylon 6: 30 % glasfylld: polyoximetylen: stål |
Material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta