Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 365,1656 kr |
25 + | 184,4862 kr |
Avstånd mellan fästhålen | 45.0 mm |
---|---|
Avstånd mellan fästhålen | 1.772 in |
Dörrbladets höjd | 80.0 mm |
Dörrbladets höjd | 3.15 in |
Dörrbladsbredd | 70.0 mm |
Dörrbladsbredd | 2.756 in |
Bladtjocklek | 15.0 mm |
Bladtjocklek | 0.591 in |
Monteringshål diameter | 15.0 mm |
Monteringshål diameter | 0.591 in |
Total höjd | 80.0 mm |
Total höjd | 3.15 in |
Totallängd | 80.0 mm |
Totallängd | 3.15 in |
Total tjocklek | 8.0 mm |
Total tjocklek | 0.315 in |
Total bredd | 110.0 mm |
Total bredd | 4.331 in |
Färg | |
Slutför | Zamak |
Material | Kromad pressgjuten zinklegering |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta