Meny Sök

Fjädergångjärn 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Anodiserad

Artikelnummer:

1501227

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 305,2333 kr
50 + 145,3492 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

305,23 kr

1 x 305,2333 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 3.3 mm
Längsta avstånd mellan fästhålen 21.0 mm
Monteringshål diameter 3.5 mm
Totallängd 30.0 mm
Total tjocklek 3.3 mm
Total bredd 35.0 mm
Färg
Slutför Anodiserad
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss