Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 305,2333 kr |
50 + | 145,3492 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladtjocklek | 3.3 mm |
---|---|
Bladtjocklek | 0.13 in |
Längsta avstånd mellan fästhålen | 21.0 mm |
Längsta avstånd mellan fästhålen | 0.827 in |
Monteringshål diameter | 3.5 mm |
Monteringshål diameter | 0.138 in |
Totallängd | 30.0 mm |
Totallängd | 1.181 in |
Total tjocklek | 3.3 mm |
Total tjocklek | 0.13 in |
Total bredd | 35.0 mm |
Total bredd | 1.378 in |
Färg | |
Slutför | Anodiserad |
Material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta