Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 491,0568 kr |
50 + | 233,8366 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladtjocklek | 4.5 mm |
---|---|
Bladtjocklek | 0.177 in |
Längsta avstånd mellan fästhålen | 48.0 mm |
Längsta avstånd mellan fästhålen | 1.89 in |
Monteringsstorlek | 6.2 mm |
Monteringsstorlek | 6.2 mm |
Totallängd | 67.0 mm |
Totallängd | 2.638 in |
Total tjocklek | 10.0 mm |
Total tjocklek | 0.394 in |
Total bredd | 55.0 mm |
Total bredd | 2.165 in |
Slutför | Svart |
Allt material | Stål |
Material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta