Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 307,5549 kr |
50 + | 146,4547 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladtjocklek | 3.3 mm |
---|---|
Bladtjocklek | 0.13 in |
Längsta avstånd mellan fästhålen | 21.0 mm |
Längsta avstånd mellan fästhålen | 0.827 in |
Monteringshål diameter | 3.5 mm |
Monteringshål diameter | 0.138 in |
Monteringsstorlek | 3.5 mm |
Monteringsstorlek | 3.5 mm |
Totallängd | 30.0 mm |
Totallängd | 1.181 in |
Total tjocklek | 5.3 mm |
Total tjocklek | 0.209 in |
Total bredd | 35.0 mm |
Total bredd | 1.378 in |
Slutför | Svart |
Allt material | Stål |
Material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta