Meny Sök

Spring Plunger M6 2.7 20.0 Black Steel

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing, or locking. The housing's hex socket is used with an Allen key or hex key for simple installation and adjustment. It can withstand temperatures up to 250ºC and is stainless steel.
Artikelnummer:

20253981

9 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 50,576 kr
20 - 49 45,472 kr
50 - 99 43,036 kr
100 - 499 37,932 kr
500 + 32,828 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,58 kr

1 x 50,576 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Increased
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Fjäderbelastning F1 ≈ N 15.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 43.0
A/F 2.0
Vikt g 2.8
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss