Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 1 419,4643 kr |
5 - 9 | 1 277,5513 kr |
10 - 19 | 1 206,5391 kr |
20 + | 1 064,626 kr |
Justeringstyp | With Locknut |
---|---|
För bult | M20 |
h1 | 86.0 |
h2 | 63.0 |
h3 | 23.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
Belastning med bult max. kN | 59.08 |
Belastning utan bult max. kN | 148.0 |
Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta