Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 2 311,2347 kr |
5 - 9 | 2 080,1669 kr |
10 - 19 | 1 964,5217 kr |
20 + | 1 733,4539 kr |
Justeringstyp | With Locknut |
---|---|
För bult | M30 |
h1 | 106.0 |
h2 | 77.0 |
h3 | 29.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33.0 |
d3 | M50x1.5 |
Belastning med bult max. kN | 20.6 |
Belastning utan bult max. kN | 225.0 |
Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta