Meny Sök

Precisionsjusterare M20 58.0 102.0 Stål

This Tilt Head Precision Adjuster tall with locking nut is intended for accurate and controlled angular position adjustment. It is meant for applications with limited space and may be customised to deliver the best performance and outcomes.
Artikelnummer:

20596873

I produktion For more information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M20
h1 102.0
h2 70.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Belastning med bult max. kN 90.0
Belastning utan bult max. kN 210.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss