Meny Sök

PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA Naturfärgad

Pluggen är tillverkad av formsprutad naturfärgad nylon och används för att täcka öppningar och hål i olika tillämpningar. Perfekt för rörändar och som buffert och som fötter på små apparater.
Artikelnummer:

62PP050BG14

1339 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,6497 kr
2500 - 9999 0,5849 kr
10000 + 0,5263 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

324,85 kr

500 x 0,6497 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Certifikat

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Polyamid 6.6
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryckmontering
Håltyp Rund
Total diameter 17.1 mm
Total höjd 1.58 mm
Kompatibel håldiameter 12.7 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss