Meny Sök

PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Svart

Pluggen är tillverkad av formsprutad svart nylon och används för att täcka öppningar och hål i olika tillämpningar. Perfekt för rörändar och som buffert och som fötter på små apparater.
Artikelnummer:

62PP025BM06B

10858 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6205 kr
5000 - 9999 0,5397 kr
10000 + 0,4789 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

620,50 kr

1000 x 0,6205 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Certifikat

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Polyamid 6.6
Färg Svart
Typ av fäste Tryckmontering
Håltyp Rund
Total diameter 10.7 mm
Total höjd 1.02 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss