Antal | Enhetspris |
---|---|
400 - 3999 | 1,2142 kr |
4000 + | 0,8673 kr |
Färg | Röd |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Dragriktning | Sidodragtunga |
Kompatibel gängstandard (alla) | UNF, UNC, BSP, Metrisk |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20 |
Längd under huvudet | 8.0 mm |
Längd under huvudet | 0.315 in |
Totallängd | 47.0 mm |
Totallängd | 1.85 in |
Fliklängd | 17.0 mm |
Fliklängd | 0.669 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Kompatibel gängstandard | UNF |
Kompatibel gängstandard | UNC |
Kompatibel gängstandard | BSP |
Kompatibel gängstandard | Metrisk |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta