Meny Sök

Dubbel universalkoppling 20.0 128.0 41.0 304 Rostfritt stål

Den här dubbla universalkopplingen används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Rostfri och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är mycket slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20215279

11 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 540,8973 kr
5 - 9 1 386,8521 kr
10 - 19 1 309,7182 kr
20 + 1 155,673 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 540,90 kr

1 x 1 540,8973 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
l1 128.0
l2 41.0
l3 46.0
w1 18.0
Vikt g 1000.0
Material 304 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss