Meny Sök

Dubbel universalkoppling 25.0 105.0 37.0 304 Rostfritt stål

Den här dubbla universalkopplingen med massiva ändar utan borrhål används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Rostfria och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är mycket slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20216627

44 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 861,9408 kr
5 - 9 775,7913 kr
10 - 19 732,6052 kr
20 + 646,4556 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

861,94 kr

1 x 861,9408 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Unbored
d tol. h4 25.0
l1 105.0
l2 37.0
l3 30.0
w1 25.0
Vikt g 350.0
Material 304 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss