Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,9277 kr |
5000 - 9999 | 1,8394 kr |
10000 + | 1,7457 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs med låsande bajonett |
Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
Kroppens diameter | 7.1 mm |
Kroppens diameter | 0.28 in |
Håldiameter A | 4.0 mm |
Håldiameter A | 0.157 in |
Håldiameter B | 4.8 mm |
Håldiameter B | 0.189 in |
Låshuvudshöjd B | 5.6 mm |
Låshuvudshöjd B | 0.22 in |
Längd på distans | 25.4 mm |
Längd på distans | 1 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta